LM64460EVM

LM64460EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das kompakte LM63460EVM-2MHz-Evaluierungsmodul (EVM) wurde dafür entwickelt, die Leistung des hochleistungsfähigen synchronen LM63460-Q1-DC/DC-Abwärtswandlers für die Automobilindustrie zu demonstrieren. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 36 V, um einen festen 5-V-Ausgang mit einer Sollwertgenauigkeit besser als 1 % und einem Ausgangsstrom von bis zu 6 A zu liefern. Zu den verschiedenen Funktionen, welche den Schutz des Reglers bei Fehlerbedingungen gewährleisten, gehören Unterspannungsschutz (UVLO), interner Sanftanlauf, Überstromschutz (OCP) im Hiccup-Modus, eine PGOOD-Anzeige für offenen Drain und thermische Abschaltung. Die Betriebsmodi Spread-Spectrum Frequency Modulation und FPWM/AUTO werden auf der Basis des MODE/SYNC-Pins des LM64460-Q1 konfiguriert. Darüber hinaus verfügt der LM64460-Q1 über eine Standard-Schaltfrequenz von 2,1 MHz, ist aber mit einem externen Taktsignal im Bereich von 200 kHz bis 2,2 MHz synchronisierbar.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 36 V
  • 5-V-Standardausgangsspannung mit 1 % Sollwertgenauigkeit
  • Ausgelegt für 6 A Laststrom bei einer Schaltfrequenz von 2,1 MHz
  • Extrem niedriger Ruhestrom, ideal für batteriebetriebene Anwendungen in der Automobilindustrie
  • EMI-Eingangsfilter für leitungsgeführte Emissionen gemäß CISPR 25, Klasse 5, enthalten
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes PCB-Layout mit geringem Platzbedarf
DC/DC-Wandler
LM64440-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 V bis 36 V, 4 A, geringe elektromagnetische LM64460-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie mit niedriger EMI, 3 V bis 36 V, 6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM64460EVM-2MHZ — LM64460-Q1 evaluation module automotive 3-V to 36-V, 6-A, low-EMI synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM64460EVM-2MHZ — LM64460-Q1 evaluation module automotive 3-V to 36-V, 6-A, low-EMI synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide LM63460-Q1 and LM64460-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 16.12.2021
Zertifikat LM64460EVM-2MHZ EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 09.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos