LM65460EVM

LM65460EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM65460EVM von Texas Instruments hilft Entwicklern, den Betrieb und die Leistung der LM654x0-Q1-Produktfamilie von Abwärtswandlern mit großem Eingangsspannungsbereich zu bewerten. Bei der LM654x0-Q1-Familie handelt es sich um einfach zu bedienende synchrone Abwärtswandler, die einen Laststrom von bis zu 4 A, 6 A oder 8 A aus einer Eingangsspannung von bis zu 36 V liefern können.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 36 V
  • Optionen mit 5 V, 3,3 V und einstellbarer Ausgangsspannung
  • Bis zu 6A Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz von 300 kHz bis zu 2,2 MHz
  • Minimiertes Klingeln der Schaltknoten zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen (EMI)
DC/DC-Wandler
LM65460-Q1 — Automotive, 36V 6A synchronous buck converter with reduced output capacitors LM68460-Q1 — Stapelbarer Abwärtswandler, 36 V, 6 A, konform mit funktionaler Sicherheit, in einem kleinen eQFN-Ge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM65460EVM — LM65460-Q1 Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM65460EVM — LM65460-Q1 Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide LM65460EVM Evaluation Module PDF | HTML 30.05.2025
Zertifikat LM65460EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12.05.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos