LM65645EVM

LM65645EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM65645-Evaluierungsmodul (EVM) hilft Entwicklern, den Betrieb und die Leistung der LM65645 Familie von Abwärtswandlern mit breiter Eingangsspannung zu bewerten. Bei der LM65645 Familie handelt es sich um einfach zu bedienende synchrone Abwärtswandler, die einen Laststrom von bis zu 2,5 A, 3,5 A oder 4,5 A aus einer Eingangsspannung von bis zu 65 V liefern können.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 65 V
  • Optionen mit 5 V, 3,3 V und einstellbarer Spannung
  • Bis zu 4,5A Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz von 300 kHz bis zu 2,2 MHz
  • Minimiertes Klingeln der Schaltknoten zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen (EMI)
  • Einschwingfähigkeit am Eingang bis zu 70 V
DC/DC-Wandler
LM65625 — Synchroner Abwärtswandler, 3 V bis 65 V, 2,5 A, optimiert für hohe Leistungsdichte und niedrige EMI LM65625-Q1 — 2,5-A-Abwärtswandler f. Automob. m. 3 V bis 65 V, optimiert für Leistungsdichte u. niedr. EMI-Werte LM65635 — Synchroner Abwärtswandler, 3 V bis 65 V, 3,5 A, optimiert für hohe Leistungsdichte und niedrige EMI LM65635-Q1 — 3,5-A-Abwärtswandler f. Automob. m. 3 V bis 65 V, optimiert für Leistungsdichte u. niedr. EMI-Werte LM65645 — Synchroner Abwärtswandler, 3 V bis 65 V, 4,5 A, optimiert für hohe Leistungsdichte und niedrige EMI LM65645-Q1 — 4,5-A-Abwärtswandler f. Automob. m. 3 V bis 65 V, optimiert für Leistungsdichte u. niedr. EMI-Werte
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM65645EVM — LM65645 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM65645EVM — LM65645 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM65645EVM Evaluation Module PDF | HTML 15.07.2024
Zertifikat LM65645EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 09.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos