LM72880QEVM-400

LM72880QEVM-400

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) für LM72880-Q1 ist ein synchroner DC/DC-Abwärtsregler, der zu Konstantstrom-Konstantspannungs-Regelung (CC-CV) mit I2C-Schnittstelle in der Lage ist. Das EVM arbeitet in einem großen Eingangsspannungsbereich von 24 V bis 70 V (an J4-VIN-Anschluss) und stellt im CC-Modus maximal 5 A und im CV-Modus maximal 20 V bereit. Die Regelziele für die durchschnittliche Induktorstrombegrenzung und die Ausgangsspannung sind über I2C programmierbar Die freilaufende Schaltfrequenz ist ebenfalls mit I2C programmierbar und mit einem externen Taktsignal bei einer höheren oder niedrigeren Frequenz synchronisierbar.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbetriebsbereich: 24 V bis 70 V
  • Programmierbare Ausgangsspannung von bis zu 20 V mit programmierbarer Kabelabfallkompensation (CDC)
  • Programmierbare Durchschnittsstrombegrenzung bis zu 5 A
  • Programmierbare Anstiegsrate der Ausgangsspannung
  • Programmierbare Sanftstart-Zeit
  • Optionale aktive Ausgangsentladung
  • Optionale Frequenzspreizung
  • Programmierbarer Schaltmodus (FPWM oder PFM)
  • Spitzenvolllastwirkungsgrad von 98,2%
  • Spitzenstrombegrenzung mit Hiccup-Modus-Schutz
  • Programmierbarer Überspannungsschwellenwert
  • Programmierbarer Unterspannungs-/Überspannungs-Warnschwellenwert
  • nINT-Anzeige mit Pullup-Widerstand gegen VDDA
  • Thermisch effizientes Layout mit 6-lagiger 2-oz-Leiterplatte
DC/DC-Wandler
LM72630-Q1 — CC-CV-Synchron-Abwärtswandler, 70 V, 3 A, hohe Leistungsdichte und I²C, für die Automobilindustrie LM72880-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 80 V, 8 A, mit I2C für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM72880QEVM-400 — LM72880-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM72880QEVM-400 — LM72880-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM72880-Q1 CC-CV Buck Converter With I2C Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 27.06.2025
Zertifikat LM72880QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) 25.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos