LM74610-SQEVM

LM74610-SQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM74610-SQEVM evaluation module demostrates reverse polarity protection as a replacement of Schottkey Diodes and P-Channel MOSFETs. In this reverse polarity protection solution the LM74610 Smart Diode Controller is used to provide a gate drive for 40V (VDS) external N-Channel MOSFET. The LM74610-SQEVM emulates an ideal diode properties when connected in series with a power supply. When a negative voltage is senced at the Input, the LM74610 pulls down the MOSFET gate and isolates the connected load from the power supply. The TVS voltage clamping diodes D1_1 and D1_2 make LM74610-SQEVM safe for ISO7637 transient pulse testing.

Merkmale
  • Maxium Input Voltage is Drain-Source voltage of the MOSFET: 40V
  • Fast Response to Dynamic Current Reversal <10μs
  • Maxium Input Voltage is Drain-Source voltage of the MOSFET: 40V
  • Maximum Load Current is Drain Current (Id) : 75A
  • Zero Iq and Low Reverse Leakage Current
  • Meets Automotive ISO7637 and CISPR25 Requirements

  • LM74610-SQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74610-Q1 Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74610-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP22504 12 VAC bis 28 VAC, 7,5 W bis 25 W, Vollbrücken-Gleichrichter mit idealer Diode als Referenzdesign
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74610-SQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP22504 12 VAC bis 28 VAC, 7,5 W bis 25 W, Vollbrücken-Gleichrichter mit idealer Diode als Referenzdesign
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM74610-DQEVM User’s Guide 12.10.2015
* EVM User's guide LM74610-SQ EVM User’s Guide 10.10.2015
Zertifikat LM74610-SQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos