PMP22504

PMP22504

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert den intelligenten Diodencontroller LM74610-Q1 mit Verpolungsschutz und einem Ruhestrom von null, um die Highside-Gleichrichter-MOSFETs für Leitungs- und Neutralleitereingänge einer 12-VAC- bis 28-VAC-Stromversorgung zu steuern. Das Design wurde bei Lasten von 7,5 W bis 25 W getestet. Durch die Verwendung von MOSFETs mit niedrigem Einschaltwiderstand und idealen Diodentreibern entfallen die hohen Verluste, zu denen es bei Standard-Diodengleichrichtern kommt. Die Anwendungsmöglichkeiten umfassen Video-Türklingeln und intelligente Thermostate, die von einem 12-V- oder 24-V-AC-Transformator in einem Haushalt oder Gebäude gespeist werden.

Merkmale
  • Erhöhter Wirkungsgrad des AC-Gleichrichters durch den Austausch von Dioden durch MOSFETs
  • Getestet bei Lasten von 7,5 W bis 25 W
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22504.1 PMP22504.1-OTHER
Vin (Min) (V) 12 12
Vin (Max) (V) 28 28
Vout (Nom) (V) 12 28
Iout (Max) (A) 2.1 .9
Ausgangsleistung (W) 25.2 25.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Other Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT194.PDF (880 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM676.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM675.PDF (90 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM678.ZIP (3790 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFW9.ZIP (269 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM677.PDF (236 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM674.PDF (176 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD88539ND60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SO-8, 28 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74610-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

Dieses Referenzdesign implementiert den intelligenten Diodencontroller LM74610-Q1 mit Verpolungsschutz und einem Ruhestrom von null, um die Highside-Gleichrichter-MOSFETs für Leitungs- und Neutralleitereingänge einer 12-VAC- bis 28-VAC-Stromversorgung zu steuern. Das Design wurde bei Lasten von (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP22504 12 VAC bis 28 VAC, 7,5 W bis 25 W, Vollbrücken-Gleichrichter mit idealer Diode als Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74610-SQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP22504 12 VAC bis 28 VAC, 7,5 W bis 25 W, Vollbrücken-Gleichrichter mit idealer Diode als Referenzdesign
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
* Prüfbericht 12-VAC to 28 VAC, 7.5-W to 25-W Ideal Diode Full-bridge Rectifier Reference Desi PDF | HTML 20.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos