LM74701Q1EVM

LM74701Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM74701-Q1-Evaluierungsmodul (LM74701Q1EVM) unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistungsfähigkeit des idealen Diodencontrollers LM74701-Q1nbsp;mit integrierter VDS-Klemme. Dieses Evaluierungsmodul zeigt, wie ein N-Kanal-Leistungs-MOSFET verwendet werden kann, um mit dem LM74701-Q1-Controller mit niedrigem IQ einen Verpolungsschutz am Eingang zu realisieren.

Merkmale
  • Verpolungsschutz
  • Extrem niedriger Abschaltstrom
  • Erfüllt die Norm ISO 7637-2 für die Automobilindustrie
  • Integrierte VDS-Klemme
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74701-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie mit 3,2-V- bis 65-V-Verpolungsschutz und integri
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74701Q1EVM — LM74701-Q1 evaluation module for ideal diode controller with integrated VDS clamp

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74701Q1EVM — LM74701-Q1 evaluation module for ideal diode controller with integrated VDS clamp
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
* EVM User's guide LM74701-Q1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.09.2021
Zertifikat LM74701Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos