LM74800EVM-CS

LM74800EVM-CS

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LM74800EVM-CD von TI unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistungsfähigkeit der idealen Diodencontroller LM7480-Q1nbsp;(LM74800QDRR und LM74801QDRR) in Anwendungen zum Schutz von Rückstrombatterien. Dieses Evaluierungsmodul demonstriert, wie der LM7480-Q1nbsp;zwei N-Kanal-Leistungs-MOSFETs in Gegenrichtung ansteuert, wobei zuerst ein idealer Dioden-MOSFET und dann ein zweiter MOSFET für den Schaltausgang und die Abschaltung des Leistungspfads angeschlossen wird.

Merkmale
  • Verpolungsschutz für Steuergerätedesigns mit hohe Leistung
  • Schaltausgang und Abschaltung des Leistungspfades
  • Überspannungsschutz
  • Erfüllt die Prüfanforderungen für Transientenfestigkeit im Automobilbereich
  • Zwei externe n-Kanal-MOSFETs in Back-Back-Konfiguration mit gemeinsamer Source
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM7480 — Idealer Diodencontroller, 3 bis 65 V Back-to-Back NFET, –55 bis 125 Grad Celsius LM7480-Q1 — Idealer Diodencontroller, 3 bis 65 V, für die Automobilindustrie, der Back-to-Back-NFETs antreibt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74800EVM-CS — LM7480-Q1 ideal diode controller evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74800EVM-CS — LM7480-Q1 ideal diode controller evaluation module
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
* EVM User's guide LM7480-Q1 Evaluation Module for Unsuppressed Load Dump Protection: LM74800EVM-CS PDF | HTML 05.03.2021
Zertifikat LM74800EVM-CS EU Declaration of Conformity (DoC) 05.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos