LMG1020EVM-006

LMG1020EVM-006

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMG1020EVM-006 ist eine kleine, benutzerfreundliche Leistungsstufe für LIDAR-Laserantriebe. Das EVM enthält eine integrierte ohmsche Last (Laser nicht im Lieferumfang enthalten) und nimmt einen Kurzimpulseingang, der entweder gepuffert (und weiter gekürzt) oder direkt an die Leistungsstufe geleitet werden kann. Die Platine kann Nanosekunden-Laserimpulse in hochauflösenden LIDAR- und ToF-Systemen demonstrieren.

Merkmale
  • Zeigt die Treiberfähigkeit von Impulsen > 50 A mit 1 ns
  • Extrem kurze Ausbreitungsverzögerung: 2,5 ns typisch, 4,5 ns maximal
  • 210 ps typische Anstiegs-/Abfallzeit
  • CMOS-Eingänge vom Typ Schmitt-Trigger sorgen für Robustheit
  • Erweitertes Layout mit > 500 pH Induktivität
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS709 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

 

Low-Side-Treiber
LMG1020 5.75V VDD, 7A/5A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 1ns pulse width for GaN LMG1020-Q1 Automotive, 5.75V VDD, 7A/5A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 1ns pulse width LMG1025-Q1 Automotive, 5.75V VDD, 7A/5A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 1.25ns pulse width UCC27611 20V VDD, 4A/6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 5V regulated output
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN Low-side Driver + GaN FET LiDAR Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01573 Referenzdesign für Nano-Laser-Treiber Referenzdesign für LiDAR
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG1020EVM-006 LMG1020 GaN Low-side Driver + GaN FET LiDAR Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01573 Referenzdesign für Nano-Laser-Treiber Referenzdesign für LiDAR
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
* EVM User's guide Using the LMG1020-EVM Nano-second LiDAR EVM (Rev. D) PDF | HTML 04.04.2025
Zertifikat LMG1020EVM-006 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 07.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos