LMG1025-Q1EVM

LMG1025-Q1 Evaluierungsmodul: GaN-Low-Side-Treiber und GaN FET LiDAR

LMG1025-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

LMG1025-Q1EVM ist eine kleine, einfach zu handhabende Leistungsstufe mit integrierter ohmscher Last (Laser nicht im Lieferumfang enthalten). Es benötigt einen Kurzimpulseingang, der entweder gepuffert (und weiter gekürzt) oder direkt an die Leistungsstufe geleitet werden kann.

Merkmale
  • Zeigt die Treiberfähigkeit von Impulsen > 50 A mit 1–2 ns
  • Extrem kurze Ausbreitungsverzögerung: 3 ns typisch, 4,5 ns maximal
  • 550 ps typische Anstiegs-/Abfallzeit
  • CMOS-Eingänge vom Typ Schmitt-Trigger sorgen für Robustheit
  • Erweitertes Layout mit < 500 pH Induktivität

  • Laser nicht im Lieferumfang enthalten
  • Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
    LP2985 Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 16 V, mit Aktivierung

     

    Low-Side-Treiber
    LMG1025-Q1 Einkanaliger Low-Side-Treiber für die Automobilindustrie, 7 A/5 A, mit 5-V-UVLO für Anwendungen mit
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    LMG1025-Q1EVM — LMG1025-Q1 GaN low-side driver and GaN FET LiDAR evaluation module

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-01573 Referenzdesign für Nano-Laser-Treiber Referenzdesign für LiDAR
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    LMG1025-Q1EVM LMG1025-Q1 GaN low-side driver and GaN FET LiDAR evaluation module

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-01573 Referenzdesign für Nano-Laser-Treiber Referenzdesign für LiDAR
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
    * EVM User's guide LMG1025-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) 08.05.2020
    Zertifikat LMG1025-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 16.09.2020

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videoreihe

    Alle Videos anzeigen

    Videos