LMG1205HBEVM

LMG1205HBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

EVM für 80-V-/10-A-Leistungsstufe – die Halbbrücken-EVM-Platine LMG1205 ist eine kleine, einfach handzuhabende Leistungsstufe mit externem PWM-Signal. Das EVM eignet sich für die Evaluierung der Leistung von LMG1205 als Treiber einer GaN-Halbbrücke in zahlreichen unterschiedlichen DC/DC-Wandlertopologien. Es kann für die Abschätzung der Leistung der Halbbrücke im Rahmen der Messung des Wirkungsgrads verwendet werden. Das Modul kann maximal 10 A Strom liefern. Allerdings sollte ein angemessenes Wärmemanagement (Zwangslüftung, Betrieb mit niedriger Frequenz usw.) befolgt werden, um sicherzustellen, dass die maximale Betriebstemperaturspezifikation  für die auf der Platine integrierten Komponenten nicht überschritten wird. Das EVM eignet sich nicht für Transientenmessungen, da es sich um eine Platine mit offenem Regelkreis handelt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich bis 80V
  • Einfaches Design mit offenem Regelkreis zur Evaluierung der Leistung von LMG1205 als Treiber einer GaN-Halbbrücke
  • VDD-Versorgung wird von einem auf der Platine integrierten Linearregler erzeugt
  • Einzelner PWM-Eingang auf der Platine für PWM-Signal mit < 8 ns Totzeit
  • Kelvin-Sensorfunktion für Ein- und Ausgang für die Messung des Wirkungsgrads
  • Shunt-Widerstand für Ausgangsstrommessung
Halbbrückentreiber
LMG1205 — 90V 1.2A/5A half-bridge gate driver with 4V UVLO with integrated bootstrap diode for GaNFET

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP38690 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 10 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG1205HBEVM — LMG1205 GaN Power Stage Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG1205HBEVM — LMG1205 GaN Power Stage Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide Using the LMG1205HBEVM 22.03.2017
Zertifikat LMG1205HBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos