LMG2100EVM-097

LMG2100EVM-097

Jetzt bestellen

Überblick

Die LMG2100EVM-097 ist eine kompakte, einfach zu handhabende Leistungsstufe mit externem PWM-Signal. Die Platine kann als Abwärtswandler, Aufwärtswandler oder eine andere Wandlertopologie mit einer Halbbrücke konfiguriert werden. Das Evaluierungsmodul enthält ein Halbbrücken-Leistungsmodul LMG2100R026 mit zwei GaN-FETs, 100 V 2,6 mΩ, die von einem Halbbrücken-Gate-Treiber mit 90 V GaN-FETs angesteuert werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich bis 90 V DC
  • Integrierte 100 V-, 2,6 mΩ-GaN-FETs mit Treiber
  • Open-Loop-Steuerung mit einzelnen oder zweifachen PWM-Signalen
  • Konfigurierbare Totzeiteinstellung auf der Platine durch einfache Widerstandsänderung
  • Einstellung der Anstiegs-Rate mit Serienwiderständen zusammen mit CBOOT und CVCC
  • On-Board-LDO zur Erzeugung von 5 V VCC-Versorgung aus einer ungeregelten Stromversorgung zwischen 5,5 V und 10 V
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG2100R026 — Galliumnitrid-Halbbrücken-Leistungsstufe (GaN) mit 100 V 2,6 mΩ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG2100EVM-097 — LMG2100-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG2100EVM-097 — LMG2100-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMG2100R026 Evaluation Module Users Guide PDF | HTML 06.08.2024
Zertifikat LMG2100EVM-097 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 08.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos