LMG3622EVM-082

LMG3622EVM-082

Jetzt bestellen

Überblick

LMG3622EVM-082 demonstriert hohe Effizienz und Dichte für einen 65-W-USB Type-C® Power Delivery (PD)-Offline-Adapter mit dem integrierten GaN-FET LMG3622 mit Strommessemulation.  Der Eingang unterstützt eine universelle 90-VAC- bis 265-VAC-Spannung und der Einzelausgang kann auf 5 V, 9 V und 15 V bei max. 3 A und 20 V bei max. 3,25 A eingestellt werden. Die Spannung kann mit dem USB PD-Schnittstellencontroller angepasst werden.  Hochfrequenzbetrieb mit einer Nennfrequenz von bis zu 200 kHz ermöglicht eine kleine Lösungsgröße, während der Multimodus-Betrieb einen hohen Wirkungsgrad beibehält.  Am Ausgang wird synchrone Gleichrichtung verwendet, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.

Merkmale
  • Universeller AC-Eingang von 90 VAC bis 264 VAC mit USB Type-C® PD 3.0-konformem Ausgang bis zu 65 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A)
  • Effizienz und Standby-Stromverbrauch übertreffen die regulatorischen Anforderungen CoC Tier 2 und DoE Level VI
  • Leistungsdichte von 28 W/in3 mit einem Wirkungsgrad von 93 % bei 90-V/AC-Volllast
  • Integrierter GaN-Baustein reduziert die Anzahl der Komponenten und erhöht die Effizienz durch Strommessemulation
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG3612 — GaN-FET, 650 V, 120 mΩ, mit integriertem Treiber und Schutz LMG3622 — GaN-FET, 700 V, 106 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG3622EVM-082 — LMG3622 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB Type-C® PD

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG3622EVM-082 — LMG3622 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB Type-C® PD
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
* EVM User's guide Using the LMG3622EVM-082 65-W USB-C PD High-Density Quasi-Resonant Flyback PDF | HTML 06.09.2023
Zertifikat LMG3622EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 21.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos