LMH2100EVAL

LMH2100EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation board is designed to aid in the characterization of Texas Instruments LMH2100 Logarithmic Power Detector. This board simplifies the measurement of the DC output voltage that the LMH2100 produces in response to the power level of the RF signal applied to the RF input. Use the evaluation board as a guide for high frequency layout and as a tool to aid in device testing and characterization.

HF-Leistungsdetektoren
LMH2100 — Logarithmischer Leistungsdetektor, 50 MHz bis 4 GHz, 40 dB, für CDMA und WCDMA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH2100EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMH2100 Logarithmic Power Detector

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH2100EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMH2100 Logarithmic Power Detector
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
Zertifikat LMH2100EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Evaluation Board for the LMH2100 Logarithmic Power Detector (Rev. B) 30.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos