LMH2120UMEVAL

LMH2120UMEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LMH2120 is a 40 dB Linear RMS power detector particularly suited for accurate power measurement of modulated RF signals that exhibit large peak-to-average ratios, i.e, large variations of the signal envelope. Such signals are encountered in W-CDMA and LTE cell phones. The RMS measurement topology inherently

The device has an RF frequency range from 50 MHz to 6 GHz. It provides an accurate, temperature and supply insensitive, output voltage that relates linearly to the RF input power in volt. The LMH2120's excellent conformance to a linear response enables an easy integration by using slope and intercept only, reducing calibration effort significantly. The device operates with a single supply from 2.7V to 5V. The LMH2120 has an RF power detection range from -35 dBm to 5 dBm and is ideally suited for use in combination with a directional coupler. Alternatively, a resistive divider can be used.

The device is active for EN = High, otherwise it is in a low power consumption shutdown mode. To save power and prevent discharge of an external filter capacitance, the output (OUT) is high impedance during shutdown.

The LMH2120 power detector is offered in a tiny 6-bump micro SMD package.

Merkmale
  • Linear root mean square response
  • 40 dB linear-in-V power detection range
  • Multi-band operation from 50 MHz to 6 GHz
  • Lin conformance better than ±0.5 dB
  • Highly temperature insensitive
  • Modulation independent response
  • Shutdown functionality
  • Wide supply range from 2.7V to 5V
  • Tiny 6-bump micro SMD package
HF-Leistungsdetektoren
LMH2120 — Linearer RMS-Leistungsdetektor, 6 GHz, mit 40 dB Dynamikumfang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH2120UMEVAL/NOPB — LMH2120UM Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH2120UMEVAL/NOPB — LMH2120UM Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-2064 LMH2120 Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LMH2120UMEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos