LMH2121TMEVAL

LMH2121TMEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Power Detector RF Envelope Detector Evaluation Board/Module

The EVM operates with a single supply form 2.6V to 3.3V and has an LMH2121 RF power detection range from −28 dBm to +12 dBm. The board consist of a single LMH2121 along with external components soldered on a printed circuit board. External supply voltages and input signals can be applied to the on-board connectors.

Merkmale
  • Linear response
  • 40 dB power detection range
  • Very low supply current of 3.4 mA
  • Short response time of 165 ns
  • Stable conversion gain of 3.6 V/VRMS
  • Multi-band operation from 100 MHz to 3 GHz
  • Very low conformance error
  • High temperature stability of 0.5 dB
  • Shutdown functionality
  • Supply range from 2.6V to 3.3V
  • Package: 4-bump micro SMD, 0.4mm pitch
HF-Leistungsdetektoren
LMH2121 — Linearer Leistungsdetektor mit 3 GHz, 40 dB Dynamikumfang und schneller Reaktionszeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH2121TMEVAL/NOPB — Evaluierungsplatine/Modul für HF-Hüllkurvendetektor für LMH2121EVAL

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH2121TMEVAL/NOPB — Evaluierungsplatine/Modul für HF-Hüllkurvendetektor für LMH2121EVAL
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
Zertifikat LMH2121TMEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos