LMH2190TMEVAL

LMH2190TMEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LMH2190EVAL board helps evaluating the LMH2190 Quad Channel 26 MHz Clock Tree Driver with I2C. It is designed such that it gives maximum flexibility in evaluating the LMH2190 in various configurations.

The LMH2190 provides a digital system clock to peripheral devices in mobile handsets. It provides a solution to clocking issues such as limited drive capability for fan-out or longer traces, protection of the master clock from varying loads and frequency pulling effects, isolation buffering from noisy modules, and crosstalk isolation. It has very low phase noise which enables it to drive sensitive modules such as Wireless LAN and Bluetooth.

Taktpuffer
LMH2190 — Vierkanaliger 27-MHz-Taktbaumtreiber mit I2C-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH2190TMEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMH2190

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH2190TMEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMH2190
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
* EVM User's guide AN-1966 Evaluation Board for the LMH2190 (Rev. B) 01.05.2013
Zertifikat LMH2190TMEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos