LMH32404RHFEVM

LMH32404RHFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMH32404RHFEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den Transimpedanzverstärker LMH32404RHF mit Differenzialausgang. Das EVM verfügt über einen Transformator zur Umwandlung des Ausgangs in eine unsymmetrische 50-Ω-Verbindung für einfache Messungen mit Standard-Prüfgeräten und die Option zur Umwandlung in vollständig differenzielle DC-gekoppelte Signale. Der Eingang ist auf 50 Ω abgestimmt und standardmäßig so konfiguriert, dass er einen Spannungseingang empfängt, der über einen 2-kΩ-Widerstand in einen Strom umgewandelt wird. Er kann jedoch durch optionale Photodioden-Vorspannungsanschlüsse auf der Rückseite der Platine auf einen echten Stromeingang umkonfiguriert werden. Das EVM verfügt außerdem über einfach zu bedienende Jumper zur Steuerung der Verstärkung des Bausteins, der Aufhebung des Eingangsvorstroms und der Shutdown-Funktionen.

Merkmale
  • Konfiguriert für unsymmetrischen Spannungseingang und -ausgang mit 50-Ω-angepassten SMA-Anschlüssen
  • Optionale DC-gekoppelte Differenzial-Ausgangskonfiguration
  • Jumper zur einfachen Steuerung von Kanalmodus, Bias-Stromaufhebung und Abschaltung des gesamten Chips enthalten
  • Entwickelt für den Betrieb mit einer einzigen 3,3-V-Stromversorgung
  • Layout optimiert für Bausteine mit hoher Bandbreite
Transimpedanzverstärker
LMH32404 Vier-Kanal-Transimpedanzverstärker mit differenziellen Ausgängen und integriertem Multiplexing LMH32404-Q1 Vier-Kanal-Transimpedanzverstärker für die Automobilindustrie mit differenziellen Ausgängen und inte
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH32404RHFEVM — 250-MHz, quad-channel, differential output transimpedance amplifier evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH32404RHFEVM 250-MHz, quad-channel, differential output transimpedance amplifier evaluation module
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
* EVM User's guide LMH32404RHFEVM User's Guide PDF | HTML 08.12.2020
Zertifikat LMH32404RHFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos