LMH6321MR-EVAL

LMH6321MR-EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

TI offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Open-Loop Buffer that are offered in the 8-Pin PSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

Merkmale
  • Accommodates various high-speed Open-Loop Buffer
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
LMH6321 — Hochgeschwindigkeitspuffer, 300 mA, mit einstellbarer Strombegrenzung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH6321MR-EVAL/NOPB — Evaluation PCB for High-Speed Single Open-Loop Buffer in the 8-Pin PSOP Package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH6321MR-EVAL/NOPB — Evaluation PCB for High-Speed Single Open-Loop Buffer in the 8-Pin PSOP Package
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LMH6321MR-EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMH6321MR-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch LMH6321 PSOP & TO-263 Sin Open Loop HS Buffer Eval Brds (Rev. C) 03.05.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos