LMH6401EVM

LMH6401EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMH6401 Evaluation module (EVM) is used to evaluate the single LMH6401, digitally-controlled variable-gain amplifier (DVGA) in a 16-lead high-performance RF package.  The EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and performance of LMH6401 across all the gain settings.  The EVM is ready to connect to power supplies, signal source, USB, and test instruments through the use of onboard connectors.  The board is setup for differential input and output operation.  It requires an external 180° phase-shifted combiner(s) to convert single-ended signals to differential signals, for ease of use with standard single-ended 50-Ω laboratory equipment.  By default, the LMH6401EVM powers up to the -12dB or minimum gain setting with the board supporting single-supply or split-supply operation.  An USB connector on the EVM facilitates programming of the DVGA gain registers using an FTDI USB-to-SPI bus translator chip.

Merkmale
  • Configured for split-supply operation and easily modified for single supply.
  • Designed for DC- or AC-coupled differential input and output connection.
  • Simple interface to the inputs and outputs through SMA connectors.
  • USB connector and FTDI USB-to-SPI bus-translator chip to successfully program the DVGA gain registers.
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)
LMH6401 — Digitaler Ultrabreitband-Verstärker mit variabler Verstärkung, 4,5 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. LMH6401EVM bestellen
  2. LMH6401EVM GUI herunterladen und installieren
  3. Signale verbinden gemäß Benutzerhandbuch

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH6401EVM — LMH6401-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH6401EVM — LMH6401-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SBOC451 — LMH6401EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)
LMH6401 — Digitaler Ultrabreitband-Verstärker mit variabler Verstärkung, 4,5 GHz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMH6401EVM — LMH6401-Evaluierungsmodul

SBOC451 — LMH6401EVM GUI

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 13.02.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)
LMH6401 — Digitaler Ultrabreitband-Verstärker mit variabler Verstärkung, 4,5 GHz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMH6401EVM — LMH6401-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc451 or www.ti.com/lit/xx/sboc451b/sboc451b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC451. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LMH6401 EVM User's Guide (Rev. A) 29.05.2015
Zertifikat LMH6401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos