LMH6522EVAL

LMH6522EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LMH6522EVAL evaluation board is designed to facilitate the test and measurement of the LMH6522 quad, digitally controlled, variable gain amplifier (DVGA). This board is configured with 50 Ohm, single ended signal paths for use with standard lab equipment. The LMH6522EVAL board offers switch controlled gain configuration and can be connected to an external microcontroller for SPI control.

Merkmale
  • 4 channels
  • Parallel and serial control options
  • 50 Ohm single ended signal paths
  • Only a single, 5V bench power supply required
  • Supports fully differential signal path operation with minor rework
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)
LMH6522 — Hochleistungsfähige Vierfach-DVGA LMH6523 — Hochleistungs-Vierfach-DVGA mit Schnellabschaltmodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH6522EVAL/NOPB — LMH6522EVAL-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH6522EVAL/NOPB — LMH6522EVAL-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide AN-2072 LMH6522 Evaluation Board (Rev. B) 01.05.2013
Zertifikat LMH6522EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos