LMH6555EVAL

LMH6555EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LMH6555 is specifically designed to work with TI's Ultra High Speed Data Converters, such as the ADC08(D)1000/1020, ADC08(D)1500/1520, and the ADC08(B)3000 products. Together with these data converters, the LMH6555 delivers 50 dB SFDR @ 750 MHz, making it ideal for many of today's 8-bit data acquisition systems.

Voll differenzielle Verstärker
LMH6555 — Verzerrungsarmer Differenztreiber, 1,2 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH6555EVAL/NOPB — LMH6555 Evaluation board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH6555EVAL/NOPB — LMH6555 Evaluation board
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
* EVM User's guide AN-1615 LMH6555 Evaluation Board (Rev. A) 26.04.2013
Zertifikat LMH6555EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos