LMH730036

LMH730036

Jetzt bestellen

Überblick

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

Merkmale
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
LM6172 — Verzerrungsarmer Highspeed-Zweifach-Spannungsrückkopplungsverstärker mit niedrigem Stromverbrauch LMH6612 — Zweifacher Rail-to-Rail-Ausgangsverstärker mit einzelner Stromversorgung, 345 MHz, und PLC-Leitungst LMH6619 — Dual-Operationsverstärker, 130 MHz, 1,25 mA, RRIO LMH6619-Q1 — Dual-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 130 MHz, 1,25 mA, RRIO LMH6622 — Dual-Operationsverstärker, Breitband, rauscharm, 160 MHz LMH6626 — Single/Dual-Operationsverstärker, extrem rauscharm, Breitband LMH6643 — Zweikanaliger Verstärker, energieeffizient, 130 MHz, 75 mA, Rail-to-Rail-Ausgang LMH6655 — Zweikanalige Verstärker, energieeffizient, 250 MHz, rauscharm LMH6658 — Einzel- & Dual-Operationsverstärker mit einzelner Stromversorgung, 270 MHz LMH6682 — Zweikanaliger Operationsverstärker, 190 MHz, Single Supply LMH6715 — Zweifach-Videooperationsverstärker, Breitband LMH6724 — Zweikanal-Verstärker, 370 MHz, 1 mA, mit Stromrückkopplung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH730036/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH730036/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
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
* EVM User's guide LMH730036 Evaluation Board User’s Guide 06.05.2012
Zertifikat LMH730036/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos