LMH730154

LMH730154

Jetzt bestellen

Überblick

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Differential Amplifier that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

Merkmale
  • Accommodates various high-speed Differential Amplifier
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

Voll differenzielle Verstärker
LMH6550 — Differenzielle Highspeed-Operationsverstärker, 400 MHz LMH6551 — Differenzieller Highspeed-Operationsverstärker, 370 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH730154/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Differential Amplifier in the 8-Pin SOIC Package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH730154/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Differential Amplifier in the 8-Pin SOIC Package
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
* EVM User's guide LMH730154 High Speed Differential Amplifier Evaluation Board 06.05.2012
Zertifikat LMH730154/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos