LMH730165

LMH730165

Jetzt bestellen

Überblick

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

Merkmale
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
LMH6601 Operationsverstärker, CMOS, 250 MHz, 2,4 V, mit Abschaltung LMH6601-Q1 Operationsverstärker für die Automobilindustrie, CMOS, 250 MHz, 2,4 V, mit Abschaltfunktion LMH6657 Einzel- & Dual-Operationsverstärker mit einzelner Stromversorgung, 270 MHz

 

Komparatoren
LMV7219 Komparator, 7 ns, 2,7 bis 5 V, mit Rail-to-Rail-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH730165/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SC-70 Package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH730165/NOPB Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SC-70 Package
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
* EVM User's guide LMH730227/LMH730216/LMH730165 Evaluation Board User’s Guide 06.05.2012
Zertifikat LMH730165/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos