LMH730216

Evaluierungsplatine für Hochgeschwindigkeits-Einzeloperationsverstärker im 5- bis 6-poligen SOT-23-G

LMH730216

Jetzt bestellen

Überblick

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

Merkmale
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
LMH6559 1750 MHz, Hochgeschwindigkeits-Closed-Loop-Puffer LMH6611 Verstärker mit Rail-to-Rail-Ausgang und einzelner Stromversorgung, 345 MHz LMH6618 Einzelne RRIO-Operationsverstärker mit 130 MHz und 1,25 mA LMH6624 Single/Dual-Operationsverstärker, extrem rauscharm, Breitband LMH6639 Verstärker, 190 MHz, Rail-to-Rail-Ausgang mit Deaktivierung LMH6640 Operationsverstärker, TFT-LCD Single, 16 V, Rail-to-Rail-High-Ausgang LMH6642 Energieeffizienter Einkanal-Verstärker, 130 MHz, 75 mA Rail-to-Rail-Ausgang LMH6645 Einkanal-Verstärker, 2,7 V, 650 µA, 55 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang LMH6647 Einkanal-Verstärker, 2,7 V, 650 µA, 55 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, mit Abschaltung LMH6654 Rauscharme Einkanal-Verstärker mit geringem Stromverbrauch, 250 MHz LMH6657 Einzel- & Dual-Operationsverstärker mit einzelner Stromversorgung, 270 MHz LMH6732 Highspeed-Operationsverstärker mit einstellbarer Bandbreite

 

Komparatoren
LMV7219 Komparator, 7 ns, 2,7 bis 5 V, mit Rail-to-Rail-Ausgang

 

Universal-Operationsverstärker
LM7301 Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 4 MHz LM8261 Einzel-Operationsverstärker, 30 V, 21 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH730216/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH730216/NOPB Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMH730227/LMH730216/LMH730165 Evaluation Board User’s Guide 06.05.2012
Zertifikat LMH730216/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos