LMH730227

LMH730227

Jetzt bestellen

Überblick

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

Merkmale
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
LM6171 — Verzerrungsarmer Highspeed-Doppel-Spannungsrückkopplungsverstärker mit niedrigem Stromverbrauch LM7121 — Energieeffizienter Spannungsrückkopplungsverstärker mit 175 MHz LM7171 — Ultra-Highspeed-Spannungsrückkopplungsverstärker mit hohem Ausgangsstrom LMH6609 — OpAmp mit Spannungsrückkopplung, 900 MHz LMH6624 — Single/Dual-Operationsverstärker, extrem rauscharm, Breitband LMH6639 — Verstärker, 190 MHz, Rail-to-Rail-Ausgang mit Deaktivierung LMH6642 — Energieeffizienter Einkanal-Verstärker, 130 MHz, 75 mA Rail-to-Rail-Ausgang LMH6645 — Einkanal-Verstärker, 2,7 V, 650 µA, 55 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang LMH6647 — Einkanal-Verstärker, 2,7 V, 650 µA, 55 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, mit Abschaltung LMH6654 — Rauscharme Einkanal-Verstärker mit geringem Stromverbrauch, 250 MHz LMH6702 — Extrem verzerrungsarmer Breitband-Operationsverstärker, 1,7 GHz LMH6703 — Verzerrungsarmer Operationsverstärker, 1,2 GHz, mit Abschaltung LMH6704 — Puffer mit auswählbarer Verstärkung, 650 MHz, mit Deaktivierung LMH6714 — Einfacher Videooperationsverstärker, Breitband LMH6720 — Einfacher Videooperationsverstärker, Breitband, mit Abschaltung LMH6723 — Einkanal-Verstärker mit 370 MHz und 1 mA Stromrückkopplung LMH6732 — Highspeed-Operationsverstärker mit einstellbarer Bandbreite

 

Universal-Operationsverstärker
LM7301 — Einfach-Operationsverstärker, 30 V, 4 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH730227/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH730227/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
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
* EVM User's guide LMH730227/LMH730216/LMH730165 Evaluation Board User’s Guide 06.05.2012
Zertifikat LMH730227/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos