LMH730316

LMH730316

Jetzt bestellen

Überblick

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SOT-23 package. This 4 layer board is designed to improve speed and reduce harmonic distortion by careful placement and routing of components and traces.

Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

Merkmale
  • Maximizes attainable speed and minimizes distortion products
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

NOTE: IC samples are not shipped with the Evaluation PCB, but may be requested separately from the Order page in the Product Folder

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
LMH6559 — 1750 MHz, Hochgeschwindigkeits-Closed-Loop-Puffer LMH6609 — OpAmp mit Spannungsrückkopplung, 900 MHz LMH6624 — Single/Dual-Operationsverstärker, extrem rauscharm, Breitband LMH6629 — Extrem rauscharmer Highspeed-Operationsverstärker mit Abschaltung LMH6654 — Rauscharme Einkanal-Verstärker mit geringem Stromverbrauch, 250 MHz LMH6702 — Extrem verzerrungsarmer Breitband-Operationsverstärker, 1,7 GHz LMH6703 — Verzerrungsarmer Operationsverstärker, 1,2 GHz, mit Abschaltung LMH6704 — Puffer mit auswählbarer Verstärkung, 650 MHz, mit Deaktivierung LMH6714 — Einfacher Videooperationsverstärker, Breitband LMH6720 — Einfacher Videooperationsverstärker, Breitband, mit Abschaltung LMH6723 — Einkanal-Verstärker mit 370 MHz und 1 mA Stromrückkopplung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH730316/NOPB — LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH730316/NOPB — LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package
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
Zertifikat LMH730316/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch AN-2095 LMH730316 SOT23-5 / SOT23-6 Hi Performance Amplifier Eval Board (Rev. B) 01.05.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos