LMH7322EVAL

LMH7322EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

This board is designed to demonstrate the LMH7322 Dual Comparator with RSPECL outputs. It will facilitate the evaluation of the LMH7322 in most of the possible configurations. There is one part containing two comparators mounted onto this board. The intention of this board is to demonstrate the conversion of an analog signal to a digital presentation at LVDS levels and to translate this LVDS signal to RSECL levels. The LATCH function can be evaluated using the two switches mounted on the edge of the board. Two test points located between the comparators allows checking the LVDS levels while the output signals are fed to two SMA connectors that feed the signals on a 50? basis to any scope or analyzer. To demonstrate the hysteresis functionality both hysteresis resistors are mounted on header pins, which makes them changeable in a convenient manner. Only two supply voltages are needed to make this setup work. The positive supply is +2.5V and the negative supply is −5.2V.

Komparatoren
LMH7322 — Dual-RSPECL-Komparator mit 5,5 V, 700 ps und hoher Geschwindigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH7322EVAL/NOPB — LMH7322 Dual 700ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH7322EVAL/NOPB — LMH7322 Dual 700ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1602 LMH7322 Dual Comparator Evaluation Board (Rev. A) 01.05.2013
Zertifikat LMH7322EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos