LMH7324EVAL

LMH7324EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

This board is designed to demonstrate the LMH7324 quad comparator with RSPECL outputs. It will facilitate the evaluation of the LMH7324 configured as a window detector. The board detects the level of the incoming signal and presents the outcome in a 3-bit presentation. One bit indicates that the signal is below the lowest window level, another bit indicates that the signal is above the highest window level, and the third bit indicates that the incoming signal is just between both set levels. All three outputs are fed to SMA connectors mounted at the edge of the board. The impedance of the output track is 50?which makes it easy to connect these signals to any scope or analyzer by the use of a 50?coaxial cable. Each comparator of the LMH7324 has individual positive supplies for the input and output circuits. The negative supply is common for all input and output circuitry.

Komparatoren
LMH7324 — Vierfach-RSPECL-Komparator mit extrem geringer Leistungsaufnahme, 700 ps und hoher Geschwindigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH7324EVAL/NOPB — LMH7324 Quad 700ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH7324EVAL/NOPB — LMH7324 Quad 700ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1683 LMH7324 High Speed Comparator Evaluation Board (Rev. A) 01.05.2013
Zertifikat LMH7324EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos