LMH9135-EVM

LMH9135-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMH9135-Evaluierungsmodul (EVM) wird zur Evaluierung des LMH9135-Bausteins verwendet, eines Verstärkers mit 18-dB-Verstärkungsblock und Differenzeingang zu unsymmetrischem Ausgang in einem 12-poligen RRL-Gehäuse (2 x 2 mm2). Der Baustein eignet sich für die Unterstützung der Anforderungen für ein aktives 5G-m-MIMO-Antennensystem der nächsten Generation, während er an die Schnittstelle zum Ausgang eines Transceivers angeschlossen wird und den Leistungsverstärkereingang (Power Amplifier, PA) ansteuert. Das EVM ermöglicht eine schnelle Demonstration der Funktionalität und Leistung des LMH9126 für eine 3,55-GHz-Übertragungsanwendung mit 600 MHz und 1 dB Bandbreite. Standardmäßig ist die Platine für 100-Ω-Differenzeingangsanpassung und unsymmetrische 50-Ω-Ausgangsanpassung konfiguriert, um eine einfache Schnittstelle für 50-Ω-Prüfgeräte zu ermöglichen. Das EVM ist für den Anschluss an Stromversorgung mit +3,3 V, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen bereit.

Merkmale
  • Betrieb mit einer einzigen +3,3-V-Versorgung.
  • Entwickelt für differenzielle 100-Ω-Eingangsanpassung und unsymmetrische 50-Ω-Ausgangsanpassungsschnittstelle
  • Einfache Schnittstelle zu den Ein- und Ausgängen über auf der Platine integrierte SMA-Anschlüsse
  • Abschaltoption über einen Jumperstecker auf der Platine verfügbar
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)
LMH9135 — 3,2 bis 4,2 GHz Differenz-zu-Eintaktwandler mit integriertem Balun
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH9135RRLEVM — 3.55-GHz differential in to single-ended out amplifier evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH9135RRLEVM — 3.55-GHz differential in to single-ended out amplifier evaluation module
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
* EVM User's guide AFE79xx, LMH9xx EVM User Guide PDF | HTML 23.07.2020
* EVM User's guide LMH9135 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 02.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos