LMH9226-EVM

LMH9226-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMH9226-Evaluierungsmodul (EVM) wird zur Evaluierung des LMH9226-Bausteins verwendet, eines Verstärkers mit 18-dB-Verstärkungsblock und unsymmetrischem Eingang zu Differenzausgang in einem 12-poligen RRL-Gehäuse (2 × 2 mm2). Der Baustein eignet sich für die Unterstützung der Anforderungen für ein aktives 5G-m-MIMO-Antennensystem der nächsten Generation, während er eine Schnittstelle zum Transceiver-Eingang herstellt. Das EVM ermöglicht eine schnelle Demonstration von Funktionalität und Leistung des LMH9226-Bausteins in einer 2,6-GHz-Übertragungsanwendung mit 450 MHz und 1 dB Bandbreite. Standardmäßig ist die Platine für unsymmetrische 50-Ω-Eingangsanpassung und 100-Ω-Differenzausgangsanpassung konfiguriert, um eine einfache Schnittstelle für 50-Ω-Prüfgeräte zu ermöglichen. Das EVM ist für den Anschluss an Stromversorgung mit +3,3 V, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen bereit.

Merkmale
  • Betrieb mit einer einzigen +3,3-V-Versorgung
  • Entwickelt als Schnittstelle für unsymmetrische 50-Ω-Eingangsanpassung und 100-Ω-Differenzausgangsanpassung
  • Einfache Schnittstelle zu den Ein- und Ausgängen über auf der Platine integrierte SMA-Anschlüsse
  • Abschaltoption über einen Jumperstecker auf der Platine verfügbar
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)
LMH9226 Energieeffizienter HF-Blockverstärker, unsymmetrisch zu differenziell, 2,3-2,9 GHz, mit integriertem
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH9226RRLEVM — LMH9226 – 2,6 GHz, Eintakt in Gegentakt umwandelnder Verstärker – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH9226RRLEVM LMH9226 – 2,6 GHz, Eintakt in Gegentakt umwandelnder Verstärker – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide AFE79xx, LMH9xx EVM User Guide PDF | HTML 23.07.2020
* EVM User's guide LMH9226 Evaluation Module User's Guide 13.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos