LMI800PSEVM

LMI800PSEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMI800PS enthält Evaluierungs- und Referenzschaltungen für den LMI800PS-Hot-Swap-Controller. Der LMI800PS-Baustein kombiniert einen hochleistungsfähigen Hot-Swap-Controller mit einer PMBus-Schnittstelle, um die elektrischen Betriebsbedingungen von Systemen, die an einen 800-V-Backplane-Strombus oder eine PSU angeschlossen sind, genau zu messen, zu schützen und zu steuern.

Merkmale
  • 700 V bis 870 V (typisch) Betrieb
  • Programmierbare Überstromschwelle von 5 A bis 25 A unter Verwendung von PMBus
  • Einstellbare Anstiegsgeschwindigkeitssteuerung der Ausgangsspannung
  • Einstellbarer Transientenstrom-Austastungstimer unter Verwendung von PMBus
  • Option zum Durchführen eines Ausgangskurzschlusses mit integrierter SiC-Combo-JFET und einer isolierten Gate-Treiberschaltung
  • Integrierte Ausgangsentladeschaltung bei Eingangs-UVLO
Hot-Swap-Controller
LMI800 — Isolierter Hot-Swap-Controller mit ±400 V/800 V und PMBus™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
LMI800PSEVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMI800PSEVM — LMI800 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMI800PSEVM — LMI800 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

LMI800PSEVM-DOC-CERT — LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMI800PSEVM — LMI800 – Evaluierungsmodul

LMI800PSEVM-DOC-CERT — LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 08.10.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMI800PSEVM — LMI800 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMI800PS Evaluation Module PDF | HTML 06.10.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos