LMK00304EVM

LMK00304-Evaluierungsplatine

LMK00304EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Beschreibung:

Die Evaluierungsplatine LMK00304 ermöglicht die Funktions- und Leistungsüberprüfung des LMK00304-Hochleistungs-Pufferbausteins mit 4 differenziellen Taktausgängen.

Merkmale:

  • Rauscharmer Taktlüfter mit zwei Bänken mit jeweils zwei Differenzausgängen und einem LVCMOS-Ausgang
  • Auswählbarer Differenzialausgangstyp (LVPECL, LVDS, HCSL oder Hi-Z), wählbar über Steuerpins
  • 3:1-Eingangsmultiplexer mit zwei universellen Eingangspuffern und einer Quarzoszillatorschnittstelle, wählbar über Steuerpins
  • Enthält DIP-Schalter zur Konfiguration von Steuerpins
  • 3,3 V-Kern und unabhängige 3,3 V-/2,5 V-Ausgangsversorgungen pro Ausgangsbank unter Verwendung von auf der Platine integrierten Regleroptionen oder direkten Versorgungseingängen
  • Flexible Eingangs-/Ausgangsschnittstelle mit Leiterbahnen mit geregelter Impedanz und Edge-SMA-Steckverbindern

Taktpuffer
LMK00304 3,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 4 konfigurierbaren Ausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK00304EVM/NOPB — LMK00304 Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK00304EVM/NOPB LMK00304 Evaluation Board
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
* EVM User's guide LMK00304 Evaluation Module User Guide 06.03.2012
Zertifikat LMK00304EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos