LMK00306EVM

LMK00306EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMK00306 Evaluation Board allows functional and performance verification of the LMK00306 high-performance 6-output differential clock buffer device.

Merkmale
  • Low-noise clock fan-out with two banks of three differential outputs each and one LVCMOS output
  • Selectable differential output type (LVPECL, LVDS, HCSL, or Hi-Z), selectable per bank via control pins
  • 3:1 input multiplexer with two universal input buffers and one crystal oscillator interface, selectable via control pins
  • Includes DIP switches to configure control pins
  • 3.3 V core and independent 3.3 V/2.5 V output supplies per output bank using onboard regulator options or direct supply inputs
  • Flexible input/output interface with controlled-impedance traces and edge SMA connectors
Taktpuffer
LMK00306 — 3,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 6 konfigurierbaren Ausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK00306EVM/NOPB — LMK00306-Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK00306EVM/NOPB — LMK00306-Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide LMK00306 Evaluation Module User Guide 06.03.2012
Zertifikat LMK00306EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos