LMK01801BEVAL

LMK01801BEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungskit LMK01801 vereinfacht die Auswertung des 3,1-GHz-Zweifach-Taktteilerpuffers LMK01801. Das Gehäuse besteht aus einer Evaluierungsplatine, Anweisungen zur Evaluierungsplatine und einem Kabel zur Programmierung des Bausteins über eine parallele PC-Schnittstelle. CodeLoader 4 ist die Software zur Programmierung der Evaluierungsplatine. CodeLoader 4 kann auf Windows 2000- oder Windows XP-PCs ausgeführt werden. Die neueste Version von CodeLoader kann von der TI-Website heruntergeladen werden.

Taktpuffer
LMK01801 — Doppelte Taktverteilung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen: LMK01801BEVAL
  2. TICSPRO-SW herunterladen und installieren
  3. Lesen Sie das LMK01801BEVAL-Benutzerhandbuch.
  4. Register auf TICSRPRO-SW konfigurieren

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK01801BEVAL/NOPB — LMK01801 Dual Clock Divider Buffer Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK01801BEVAL/NOPB — LMK01801 Dual Clock Divider Buffer Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMK01801BEVAL Evaluation Board Operating Instructions (Rev. A) 28.02.2018
Zertifikat LMK01801BEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CODELOADER — CodeLoader-Software für die Programmierung von Geräteregistern

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos