LMK1C1104EVM

LMK1C1104-Evaluierungsmodul für jitterarme 1:4 LVCMOS Fanout-Taktpuffer

LMK1C1104EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der LMK1C1104 ist ein hochleistungsfähiger LVCMOS-Taktpuffer mit geringem additiven Jitter, der über einen LVCMOS-Eingang, vier LVCMOS-Ausgänge und einen globalen Ausgangs-Enable-Pin verfügt. Dieses Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um die elektrische Leistung des LMK1C1104 zu demonstrieren. Dieses EVM kann jedoch auch zur Evaluierung des LMK1C1102 oder LMK1C1103 verwendet werden. Das LMK1C1104EVM ist mit 50-Ω SMA-Anschlüssen und impedanzgesteuerten 50-Ω Mikrostreifen-Übertragungsleitungen für beste Leistung ausgestattet.

Merkmale
  • Einfach zu handhabende Evaluierungsplatine zum Auffächern von bis zu 4 LVCMOS-Taktgebern mit geringem Phasenrauschen/Jitter
  • Ausgangsfreigabe-Pin konfigurierbar durch Jumper
  • Stromversorgung der Karte über eine einzige 3,3nbsp;V / 2,5nbsp;V / 1,8nbsp;V / 1,5nbsp;V Versorgung
  • Die Platine unterstützt bis zu acht Taktausgänge für pinkompatible TSSOP-Bauteile im Industriestandard-Footprint
Taktpuffer
LMK1C1102 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 2-Kanal-Ausgang LMK1C1102-Q1 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 2-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie LMK1C1103 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 3-Kanal-Ausgang LMK1C1103A Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 3, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1C1104 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 4-Kanal-Ausgang LMK1C1104-Q1 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 4-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie LMK1C1104A Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 4, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1C1106-Q1 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 6-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie LMK1C1106A Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 6, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1C1108-Q1 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 8-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie LMK1C1108A Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 8, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK1C1104EVM — LMK1C1104 low jitter 1:4 LVCMOS fan-out buffer evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK1C1104EVM LMK1C1104 low jitter 1:4 LVCMOS fan-out buffer evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch LMK1C1104 Low-Additive, Phase-Noise LVCMOS Clock Buffer Evaluation Board (Rev. A) PDF | HTML 10.12.2020
Zertifikat LMK1C1104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16.04.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LMK1C1108EVM LMK1C1108-Evaluierungsmodul für jitterarme 1:8 LVCMOS Fanout-Taktpuffer

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos