LMK1C1108EVM

LMK1C1108EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der LMK1C1108 ist ein hochleistungsfähiger LVCMOS-Taktpuffer mit geringem additiven Jitter, der über einen LVCMOS-Eingang, acht LVCMOS-Ausgänge und einen globalen Ausgangs-Enable-Pin verfügt. Dieses Evaluierungsmodul (EVM) dient dazu, die elektrische Leistung des LMK1C1108 zu demonstrieren. Dieses EVM kann auch zur Evaluierung anderer Bausteine der LMK1C110x-Familie verwendet werden. Das LMK1C1108EVM ist mit 50-Ω SMA-Anschlüssen und impedanzgesteuerten 50-Ω Mikrostreifen-Übertragungsleitungen für beste Leistung ausgestattet.

Merkmale
  • Einfach zu handhabende Evaluierungsplatine zum Auffächern von bis zu 8 LVCMOS-Taktgebern mit geringem Phasenrauschen/Jitter
  • Ausgangsfreigabe-Pin konfigurierbar durch Jumper
  • Platine gespeist über eine einzige 3,3-V-/2,5-V-/1,8-V-Stromversorgung
  • Die Platine unterstützt bis zu acht Taktausgänge für pinkompatible TSSOP-Bauteile im Industriestandard-Footprint
Taktpuffer
LMK1C1102 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 2-Kanal-Ausgang LMK1C1103 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 3-Kanal-Ausgang LMK1C1103A — Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 3, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1C1104 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 4-Kanal-Ausgang LMK1C1104A — Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 4, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1C1106 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 6-Kanal-Ausgang LMK1C1106A — Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 6, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen LMK1C1108 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 8-Kanal-Ausgang LMK1C1108A — Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 8, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK1C1108EVM — LMK1C1108-Evaluierungsmodul für jitterarme 1:8 LVCMOS Fanout-Taktpuffer

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK1C1108EVM — LMK1C1108-Evaluierungsmodul für jitterarme 1:8 LVCMOS Fanout-Taktpuffer
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
* EVM User's guide LMK1C1108 Low-Additive, Phase-Noise LVCMOS Clock Buffer Evaluation Board (Rev. A) PDF | HTML 20.01.2021
Zertifikat LMK1C1108EVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 18.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos