LMK61PDEVM

LMK61PDEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMK61PDEVM evaluation modules provides a complete platform to evaluate the 100-fs RMS jitter performance and configurability of the Texas Instruments LMK61PD Ultra-Low Jitter Pin Selectable Differential Oscillator with 7 unique reference clock frequencies and configurable output format.

The LMK61PDEVM can be used as a  high performance clock source for jitter criticial applications and can easily be configured to any user selected predefined frequency and output format. The onboard configurable jumpers allows for device configuration, allowing the user to select from one of seven unique output frequencies as well as output format. The edge-launch SMA ports provide access to the LMK61PD’s differential clock output for interfacing to test equipment or reference boards using commercially available coaxial cables, adapters, or baluns (not included).

Merkmale
  • Ultra low jitter differential clock generation
  • Powered over USB or externally (SMA connector)
  • Pin Selectable output frequency (7 total)
  • Pin Selectable output format (LVPECL, LVDS, or HCSL)

  • LMK61PDEVM
  • 3-ft. USB cable, Q362-ND

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

 

Oszillatoren
LMK61PD0A2 — ±50 ppm, extrem geringer Jitter, Pin wählbar, Differenzialoszillator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK61PDEVM — LMK61PDEVM Ultra-Low-Jitter Pin Selectable Oscillator EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK61PDEVM — LMK61PDEVM Ultra-Low-Jitter Pin Selectable Oscillator EVM
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
* EVM User's guide LMK61PDEVM User's Guide (Rev. A) 20.11.2015
Zertifikat LMK61PDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LMK61E2EVM — LMK61E2EVM-Evaluierungsmodul für programmierbaren Oszillator mit extrem geringem Jitter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos