LMK6BEVM

LMK6BEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMK6BEVM bietet eine komplette Evaluierungspattform zum Evaluieren der Taktleistung und Flexibilität der extrem jitterarmen, leistungsstarken LMK6B-BAW-Oszillatorfamilie von Texas Instruments. Dieses EVM kann als flexible Taktquelle für Konformitätstests, Leistungsevaluierung und erste Systemprototypen verwendet werden. Die integrierten Edge-Launch-SMA-Ports bieten Zugriff auf den konfigurierbaren Taktausgang des LMK6B für die Schnittstelle zu Prüfgeräten und Referenzplatinen mit kommerziell erhältlichen Koaxialkabeln, Adaptern oder Baluns (nicht im Lieferumfang enthalten).

Merkmale
  • Enthält Footprints für drei Standard-Oszillatorgehäuse mit 6 Pins: DLE (3,2 mm x 2,5 mm), DLF (2,5 mm x 2,0 mm) und DLR (2,0 mm x 1,6 mm)
  • Integrierter Spannungsregler zur Erzeugung von Standard-Versorgungsspannungen (2,5 V, 3,3 V)
  • Kann nur über USB mit Strom versorgt werden, Option für externe Stromversorgung
Oszillatoren
LMK6B — Differenzialoszillator mit extrem geringem Jitter, hoher Leistung und fester Frequenz, 9,3 fs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK6BEVM — LMK6B – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

LMK6BEVM — LMK6B – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

LMK6BEVM-DOC-CERT — LMK6BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMK6BEVM — LMK6B – Evaluierungsmodul

LMK6BEVM-DOC-CERT — LMK6BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMK6BEVM — LMK6B – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

initial release of RoHS Declaration of Conformity for LMK6BEVM
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
* EVM User's guide LMK6B Evaluation Module PDF | HTML 09.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos