LMP2021MAEVAL

LMP2021MAEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LMP2021MAEVAL Instrumentation Amplifier Evaluation Board is configured as a differential-in, differential-out amplifier using the LMP2021. Also included is a precision reference and buffer to drive a bridge sensor. The board is set up to be used with the ADC141S626 Evaluation Board (Part Number: ADC141S626EB).

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
LMP2021 — Rauscharmer, EMI-gehärteter Einzelverstärker ohne Drift
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMP2021MAEVAL/NOPB — LMP2021MA Bridge Sensor Instrumentation Amplifier Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMP2021MAEVAL/NOPB — LMP2021MA Bridge Sensor Instrumentation Amplifier Evaluation Board
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
Zertifikat LMP2021MAEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch LMP2021MAEVAL - Bridge Sensor Instrumentation Amp Evaluation Board User Guide (Rev. A) 22.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos