LMP848XMMEVM-X

LMP848XMMEVM-X

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LMP8480/81 evaluation module (EVM) helps designers quickly evaluate the operation and performance of the LMP8480/81 76V Precision High Side Current Sense Amplifier. The EVM is ready to connect to power, load, and test instruments through the use of on-board terminals.

The EVM contains one LMP8480 or LMP8481 high side evaluation circuit. The EVM’s come pre-assembled with the LMP8480/81 device, 0.1O sense resistor, bypass capacitor and connection terminals installed. The Bi-Directional EVMs include the JP1 and JP2 reference jumpers and terminals.

Merkmale
  • Selectable reference voltage options through jumpers (LMP8481)
  • On-board sense resistor or external resistor
  • Optional input EMI/RFI filtering
  • Separate DUT and load supplies Sense voltage test points
  • Optional output isolation resistor
Analoge Strommessverstärker
LMP8480 — Strommessverstärker, 4 bis 76 V LMP8480-Q1 — Strommessverstärker, AEC-Q100, 4 bis 76 V LMP8481 — Bidirektionaler Strommessverstärker, 4 bis 76 V LMP8481-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, 4 bis 76 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMP8480MEVM-S/NOPB — Evaluierungstool für LMP8480 und LMP8481

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMP8480MEVM-S/NOPB — Evaluierungstool für LMP8480 und LMP8481

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

LMP8481MMEVM-S — Evaluierungstool für LMP8480 und LMP8481

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMP8481MMEVM-S — Evaluierungstool für LMP8480 und LMP8481
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
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LMP8480MEVM-S/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMP8481MMEVM-H EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMP8480MMEVM-T EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMP8481MMEVM-T EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMP8481MMEVM-S EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch LMP8480EVM Current Shunt Monitors Guide (Rev. A) 19.03.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos