LMP8602MAEVAL

LMP8602MAEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LMP860X SOIC Evaluation Board is designed to evaluate current sense amplifiers like the LMP8601, LMP8602, and LMP8603. These all are 60V Common Mode, Bidirectional Precision Current Sensing amplifier with different gain. This board has a LMP860X part mounted on the PCB together with the required de-coupling capacitor, power supply connections, Input and Output connectors and a 3 pin header for connecting the offset pin to either GND or VS.

Analoge Strommessverstärker
LMP8602 — Bidirektionaler Strommessverstärker, -22 bis 60 V, mit Inline-Filterfunkion LMP8602-Q1 — Bidirektionaler Strommessverstärker, AEC-Q100, −22 bis 60 V, mit Inline-Filterfunkion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMP8602MAEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMP8602

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMP8602MAEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMP8602
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1923 Current Sense Demo Board (SOIC) User's Guide (Rev. A) 26.04.2013
* EVM User's guide AN-1958 LMP860X SOIC Eval Board User's Guide (Rev. C) 26.04.2013
Zertifikat LMP8602MAEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos