LMP8640HV-TEVAL

LMP8640HV-TEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LMP8640HV-T Current Sense Evaluation Board is designed to evaluate the LMP8640HV-T, Precision Current Sensing Amplifier with fixed gain of 20V/V. This board show a typical configuration of a bidirectional current sense with two LMP8640HV-T parts mounted on the PCB together with the required de-coupling capacitor, power supply connections, Input and Output connectors.

Analoge Strommessverstärker
LMP8640 — Strommessverstärker, -2 bis 42 V, 950 kHz LMP8640-Q1 — Strommessverstärker, AEC-Q100, −2 bis 42 V, 950 KHz LMP8640HV — Strommessverstärker, -2 bis 76 V, 950 kHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMP8640HV-TEVAL/NOPB — Evaluierungsplatine für LMP8640HV-T – 20V/V.

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMP8640HV-TEVAL/NOPB — Evaluierungsplatine für LMP8640HV-T – 20V/V.
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1975 LMP8640 / LMP8645 Evaluation Board User Guide (Rev. C) 26.04.2013
Zertifikat LMP8640HV-TEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMP8640HV-TEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos