LMP8646EB

LMP8646EB

Jetzt bestellen

Überblick

The LMP8646 Evaluation Board (LMP8646EB) is designed to ease evaluation and design-in of TI's LMP8646, a Precision Current Limiter. The LMP8646 is used to detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high input common mode voltages. On board with the current limiter is the LM3102, a Step Down Switching Regulator that is capable of supplying 2.5A to loads. This document describes super cap and resistive load applications utilizing the LM3102 voltage regulator and the LMP8646 precision current limiter. The document also provides the schematic, layout, and BOM for the LMP8646 evaluation board.

Merkmale
  • Provides circuit protection and current limiting
  • Single supply operation
  • -2V to +76V common mode voltage range
  • Variable gain set by external resistor
  • Adjustable bandwidth set by external capacitor
  • Buffered output
  • 3% output accuracy achievable at VSENSE - 100 mV
Analoge Strommessverstärker
LMP8646 — Hochgeschwindigkeits-Strombegrenzer mit konfigurierbarer Verstärkung und Bandbreite, -2 bis 76 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMP8646EB/NOPB — LMP8646 Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMP8646EB/NOPB — LMP8646 Evaluation Board
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
Zertifikat LMP8646EB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch LMP8646EB User's Guide 13.02.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos