LMP92001EVAL

Evaluierungsplatine für LMP92001

LMP92001EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LMP92001EB is the evaluation board for the LMP92001, a 12-bit Analog Monitor and Controller with onboard temperature sensor. The evaluation board provides full access to the LMP92001 I/O to allow complete characterization of the device. The SPIUSI2 interface board and TinyI2CSPI software can be used to control the device from the PC.

Merkmale

Contents:

  • Assembled Evaluation Board
Documentation which includes:
  • LMP92001 User's Guide
  • LMP92001 Schematic
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMP92001EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMP92001

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMP92001EVAL/NOPB Evaluation Board for the LMP92001
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
* EVM User's guide LMP92001 Sensor AFE Evaluation Board User's Guide 26.01.2012
Zertifikat LMP92001EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos