LMP92066EVM

LMP92066EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMP92066EVM is designed for rapid evaluation of functionality of the LMP92066 Dual Temperature-Controlled DAC with integrated EEPROM and Output On/Off control.

The EVM is configured with ease of use in mind. Once assembled, the kit is a fully functioning test platform, not requiring any additional instrumentation. The accompanying software, LMP92066 EVM GUI, gives the user the full control over the device functionality including EEPROM programming.  The LMP92066EVM GUI, available for download on ti.com, allows full control of device functionality, including EEPROM programming.

Merkmale
  • For ease of use, the EVM is powered by the USB port of the host PC.
  • Full control of LMP92066 functionality, including EEPROM programming.
  • Can be used to program and verify the user created Look-Up-Table values.
  • Facilitates data logging of extended tests.
  • GUI can be used to control the LMP92066 in the target system
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
LMP92066 — Temperaturgesteuerter Dual-DAC mit integriertem EEPROM + Ausgang, EIN/AUS-Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMP92066EVM — LMP92066EVM Evaluation Module for Dual, Temperature Controlled DAC with Integrated EEPROM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMP92066EVM — LMP92066EVM Evaluation Module for Dual, Temperature Controlled DAC with Integrated EEPROM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SNAC061 — LMP92066 GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
LMP92066 — Temperaturgesteuerter Dual-DAC mit integriertem EEPROM + Ausgang, EIN/AUS-Steuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMP92066EVM — LMP92066EVM-Evaluierungsmodul für dualen, temperaturgesteuerten DAC mit integriertem EEPROM

SNAC061 — LMP92066 GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.02.2014
Produkte
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
LMP92066 — Temperaturgesteuerter Dual-DAC mit integriertem EEPROM + Ausgang, EIN/AUS-Steuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMP92066EVM — LMP92066EVM-Evaluierungsmodul für dualen, temperaturgesteuerten DAC mit integriertem EEPROM

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac061 or www.ti.com/lit/xx/snac061/snac061.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC061. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LMP92066EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Using the LMP92066 Evaluation Module 21.03.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos