LMR10510YSDDEMO

LMR10510 LLP-Abwärtsregler mit geringem Platzbedarf, 3 MHz, 1 A – Demoplatine

LMR10510YSDDEMO

Jetzt bestellen

Überblick

The LMR10510/LMR10515/LMR10520 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a switching frequency of 3MHz or 1.6MHz the overall solution size is very compact and requires a minimum number of components. The LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter to evaluate the LMR10510/LMR10515/LMR10520 series of buck regulators. The demo board comes populated with either the LMR10510Y, LMR10515Y, or LMR10520Y but can easily be modified to accommodate any of the LMR10510/LMR10515/LMR10520 regulator ICs.

Merkmale
  • 3.0V to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.8V Output Voltage (Default Setting)
  • 1A Output Current
  • Switching Frequency of 3 MHz
  • Small Solution Size (13 mm x 12 mm)
DC/DC-Wandler
LMR10510 DC/DC-Abwärtsschaltregler, 3 bis 5,5 V, 1 A, im Gehäuse SOT-23
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR10510YSDDEMO/NOPB — LMR10510 Small Footprint LLP Buck Regulator 3 MHz 1A Demo Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR10510YSDDEMO/NOPB LMR10510 Small Footprint LLP Buck Regulator 3 MHz 1A Demo Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2184 LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board (Rev. A) 26.04.2013
Zertifikat LMR10510YSDDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMR10510YSDDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.