LMR12010YMKDEMO

LMR12010YMKDEMO

Jetzt bestellen

Überblick

The LMR12010 is a step down DC-DC regulator that operates at the following switching frequencies: the LMR12010X at 1.6MHz and the LMR12010Y at 3MHz. The demo board is configured to convert 5V input to 1.8V output at 1A load current using the Y version. The tiny low profile thin SOT23 package allows the design to use less than 1 square inch of board area.

The circuit is configured with the boost diode connected to VIN. VIN must not exceed the maximum operating limit of 5.5V + VfD2 using this configuration. This will ensure that the voltage between the Boost and SW pins, VBOOST - VSW, does not exceed 5.5V for proper operation. Please see the LMR12010 datasheet for more information regarding this requirement.

The schematics at the end of this document show how to reconfigure this demo board for various input and output conditions as discussed in the LMR12010 datasheet. Short or leave open the connections as indicated in the schematics. The above restrictions for the input voltage are valid only for the demo board as shipped with the demo board schematic below.

Merkmale
  • 3.0V to 5V Input Voltage Range (as shipped)
  • 1.8V Output Voltage
  • Up to 1A Output Current
  • Switching Frequency of 3MHz
  • Small Solution Size (17mm x 17mm)
DC/DC-Wandler
LMR12010 — DC/DC-Abwärtsschaltregler, 3 bis 20 V, 1 A, in SOT-23
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR12010YMKDEMO/NOPB — LMR12010 SIMPLE SWITCHER® 20 Vin, 1-A-Abwärtsregler in SOT-23 Demoplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR12010YMKDEMO/NOPB — LMR12010 SIMPLE SWITCHER® 20 Vin, 1-A-Abwärtsregler in SOT-23 Demoplatine
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMR12010 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 09.12.2021
Zertifikat LMR12010YMKDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMR12010YMKDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos