LMR12020XSDEVM

LMR12020XSDEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMR12020 evaluation module is designed to provide the power supply design engineer with a fully functional regulatordesign which can be synchronized to an external clock between 1000 kHz and 2350 kHz. The evaluation module provides twooutput voltage options viz. 3.3V and 5V with a 2A current capability. Without an external synchronization signal, the designoperates at 2000 kHz reducing the solution size and keeping switching noise out of the AM radio band. The PCB consists of 4layers of copper on FR4 material. The first middle layer is a solid ground layer which helps in minimizing the AC current loop.The LMR12020 is thermally tied to the other layers by thermal vias directly underneath the device. This user's guide containsthe evaluation module schematic, a quick setup procedure, and a Bill-of-Materials (BOM). Refer to the LMR12020 datasheetfor complete circuit design information.

Merkmale
3.3V Output Voltage Option:
  • Input Range: 5 to 20V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current: 0 to 2A
  • Frequency of Operation: 1000 kHz - 2350 kHz
  • Default Frequency of Operation: 2000 kHz
  • Board Size: 1.944 X 1.35 inches (49.37 X 34.29 mm)
5V Output Voltage Option:
  • Input Range: 7 to 20V
  • Output Voltage: 5V
  • Output Current: 0 t0 2A
  • Frequency of Operation: 1000 KHz - 2350 KHz
  • Default Frequency of Operation: 2000 kHz
  • Board Size: 1.944 X 1.35 inches (49.37 X 34.29 mm)
DC/DC-Wandler
LMR12020 — DC/DC-Abwärtsschaltregler, 3 bis 20 V, 2,0 A, in LLP-10
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR12020XSDEVM/NOPB — LMR12020 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR12020XSDEVM/NOPB — LMR12020 Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMR12020 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 09.12.2021
Zertifikat LMR12020XSDEVM/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMR12020XSDEVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos